1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หม้อแปลง ซีรีส์ CA

POWER SUPPLY TRANSFORMER

หม้อแปลง ซีรีส์ CA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 795.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สารประกอบ 1 เฟส/เทอร์มินอลหางปลาไฟฟ้าหลัก 100 V 200 V 220 V แรงดันไฟฟ้ารอง 6 V 9 V 12 V 24 V

รหัสสินค้า
CA-41B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 795.41

฿ 483.69

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว ความจุ(kVA) 0.024 แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 200
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) 24 โล่กำบัง NA ประเภท ฉนวนกันความร้อน A
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ประเภทดึง (ประเภท BL) มี / ไม่มี เคส NA ความสูง(มิลลิเมตร) 60
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 70 ความลึก(มิลลิเมตร) 58 กระแสไฟฟ้า/ กำลังการผลิต(A) 1
ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ AC200-220 ช่วงแรงดันทุติยภูมิ AC24

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CA-41B ในชุด หม้อแปลง ซีรีส์ CA