(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟ LED หลอดไฟ และชุดออดสามารถเปลี่ยนและรวมกันได้ตามต้องการ
[คุณสมบัติ]
· KUS-EA: LED คือไฟ LED KUS-S: คือหลอดไฟแบบหลอดไส้: KUS-B คือออดและ KUS-FC, C, F เป็นฐานรอง
หน่วยแสดงผล รวมถึง DIP switch
ใช้ DIP switch เพื่อเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ (1-4 ชุดอุปกรณ์) หลังการติดตั้ง โดยไม่ต้องใช้คนต่อสาย
· ไฟ LED ความสว่างสูงพิเศษและระบบสะท้อนสองชั้นให้ความสว่างระดับสูงโดยไม่ต้องกังวลว่าหลอดไฟจะขาด (ชนิด EA)
· ให้ความดังเสียงถึง 80 dB (ที่ 1 ม.) สามารถปรับระดับเสียงได้ตั้งแต่ไม่มีเสียงไปจนถึงระดับเสียงสูงสุด (ชนิด B)
· รองรับการใช้งานกับ NPN, PNP ทรานซิสเตอร์ชนิดเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ จึงขับเคลื่อนโดยตรงผ่าน PLC ฯลฯ (ชุดฐาน PLC: ชนิด FC, C )
เป็นที่รู้จักทั่วไปและใช้งานอย่างแพร่หลาย ในการขนส่งหรือติดตั้งเครื่อง
· ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเมื่อสัมผัสกับผนังและพื้นผิวอื่น ๆ เมื่อลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ แต่รุ่น KUS สามารถถอดออกได้ตามต้องการ จึงไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบในอดีต
· สามารถตอบสนองความต้องการของเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ โดยใช้อุปกรณ์จำนวนน้อย
· สัญญาณไฟมีโครงสร้างโดยใช้การรวมกันของอุปกรณ์ฐานและอุปกรณ์แสดงผล และรองรับการใช้งานที่หลากหลายโดยเก็บสต๊อกน้อย ช่วยประหยัดพื้นที่และลดงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสต๊อก
· ง่ายต่อการเปลี่ยนหรือขยายจำนวนอุปกรณ์หลังติดตั้ง
ใช้ดิฟสวิทช์ที่ง่ายต่อการเปลี่ยนหรือขยายจำนวนอุปกรณ์แสดงผล (ใช้พลังงานสูงสุด 21 W) หลังการติดตั้ง ไม่ต้องใช้คนต่อสาย
· ด้านผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ตรงกับการใช้งาน (PAT)
รหัสสินค้า |
---|
KUS-24 |
KUS-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | จำนวนขั้นตอน | วิธีการติดตั้ง | Buzzer (มี / ไม่มี) | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | หน่วย / ฐานรอง/แผ่นรอง | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,964.00 | SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] AC / 24 V DC | [อื่น ๆ] หน่วย ฐานรอง/แผ่นรอง | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | ฐาน | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ - ไม่รองรับ | ||
฿ 1,320.00 ฿ 924.13 | SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 V DC | [อื่น ๆ] ประเภทหน่วย | - | มี | - | ยูนิตออด | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | ความหนา | □70 |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP54 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง