(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุณหภูมิ 1ch.เครื่องตัดไม้ขนาดกะทัดรัดพร้อม เซนเซอร์ ภายนอกLR5011
แบบหล่อ การใช้งาน | มีประโยชน์ | จำนวนช่องสัญญาณเข้า(CH) | 1 | ความเร็วในการสุ่มตัวอย่างสูงสุด(ไมโครวินาที) | 1000000 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนเรคคอร์ด(M คำ / ช) | 0.06 | เวลาขับเคลื่อนแบตเตอรี่(ชั่วโมง) | 1440 ถึง 17520 | รายละเอียด ช่อง อินพุต | อุณหภูมิ 1 ชั่วโมง |
ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -40 ° C ถึง 180 ° c | กันน้ำ | โครงสร้าง IP54 กัน ป้องกันหยดน้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LR5011 ในชุด เครื่องบันทึกอุณหภูมิขนาดเล็กLR5011
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง