(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การ การออกแบบ ปลอดภัยพร้อม ฟิวส์ จำกัด กระแสไฟฟ้า ที่สามารถขัดจังหวะกระแสได้ถึง 100 kA
[คุณสมบัติ]
· ฟิวส์ จำกัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าที่สามารถขัดจังหวะ 100 kA
·เครื่องทดสอบการ งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าเหมาะสำหรับการวัดวงจรไฟฟ้าแรงต่ำความจุสูง (500 V และต่ำกว่า)
·รวมฟิวส์ จำกัด กระแสในตัวที่สามารถขัดจังหวะกระแสได้สูงถึง 100 kA ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดประกายไฟ
·ทุกช่วงได้รับการป้องกันจากแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ถึง 500 V.
·รวม เคส แข็ง
ช่วงการวัด (1) | 10/50/250/500 โวลต์ | ช่วงการวัด (2) | 10/50/250/500 โวลต์ | ช่วงการวัด (3) | 2 k / 20 k / 2 MΩ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VS-100 ในชุด อนาล็อก หลายเครื่องทดสอบVS-100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง