(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท สายนำไฟฟ้า ทดสอบแบบถอดไม่ได้พร้อม ฟังก์ชั่น ตรวจสอบ LED สีแดง
[คุณสมบัติ]
·ประเภทเคสในตัวเหมาะสำหรับการพกพาและจัดเก็บ
·สามารถวัดความต้านทานได้ถึง200MΩที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ (3 V)
·การวัดความจุคอนเดนเซอร์0.01μFถึง1,000μF
·การวัดความต้านทานโดยการตรวจสอบ LED ด้วยแรงดันไฟฟ้า เทอร์มินอล 3 V
·ตรวจสอบแบตเตอรี่
· ฝาครอบป้องกัน หน้าจอแผง ฟังก์ชั่น คู่ที่แปลงเป็น ขาตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
SP-18D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,838.00 | MEASUREMENT HANDICAP | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
ช่วงการวัด (1) | 0.3 / 3/12/30/120/600 โวลต์ | ช่วงการวัด (2) | 12/30/120/300/600 โวลต์ | ช่วงการวัด (3) | 2k / 20k / 2M / 200MΩ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด (อื่น ๆ) | 60μ / 30 ม. / 0.3 A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP-18D ในชุด อนาล็อก หลายเครื่องทดสอบSP-18D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง