(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มัลติฟังก์ชั่นวัดได้ถึง + AC / 1000 V DC / 10 A 1000M Ω อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุตสูง
[คุณสมบัติ]
· 4,000 จำนวน
· ความแม่นยำ เต็ม 0.3%
·การวัดความจุคอนเดนเซอร์บันทึก:ไม่เหมาะสำหรับการวัดคอนเดนเซอร์ที่มี กระแสไฟรั่ว มาก
·การวัดอุณหภูมิ ( เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด K)บันทึก:จำเป็นต้องมี อุปกรณ์เสริม K-AD ขายปลีก/แยกจำหน่ายบันทึก:รวม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด K K-250PC
·การวัด เครื่องวัดความถี่:แรงดันขาเข้า 20 V acrms หรือน้อยกว่าสัญญาณอินพุต:คลื่นไซน์หรือคลื่น สัญญาณสี่เหลี่ยม มีอัตราส่วนหน้าที่ 40% ถึง 70%ความไวอินพุต 10 Hz ถึง 20 khz:0.9Vrms ขึ้นไป 20 khz ถึง 500 khz:2.6Vp หรือ 1.9vrms ขึ้นไป 500 khz ถึง 1 mhz:4.2Vp หรือ 3vrms ขึ้นไป
· ADP (เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า ) ฟังก์ชั่น เฉพาะด้าน
·การวัดการบันทึกสูงสุด
·การเก็บข้อมูล / การพักช่วง
·การวัด ค่า สัมพัทธ์
·สามารถยกเลิกการปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (หลังจากผ่านไปประมาณ 30 นาที)
· สัญญาณเตือน เมื่อใส่ สายนำไฟฟ้า ทดสอบเข้ากับ เทอร์มินอล กระแสไฟฟ้า ไม่ถูกต้อง
·ซองป้องกันพร้อมที่แขวนผนังและที่ โฮลเดอร์ สายนำไฟฟ้า ทดสอบ
· ขาตั้ง แบบเอียงได้
นับการแสดงผล | 4000 | CAT มาตรฐาน IEC | CAT Ⅲ 600 โวลต์ | มาตรฐาน IEC CAT.II | CAT II 1000 โวลต์ |
---|---|---|---|---|---|
ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD700 ในชุด ดิจิตอลมัลติ มิเตอร์วัดไฟRD700
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง