(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับ 3441/3442.สำหรับของเหลว เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน9180
คุณสมบัติ 1 | โพรบวัด อุณหภูมิแบบหุ้ม | คุณสมบัติ 2 | สำหรับ 3441 และ 3442 | คุณสมบัติ 3 | K เทอร์โมคัปเปิล |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 4 | -40 ° C ถึง 750 ° C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9180 ในชุด โพรบวัด อุณหภูมิชนิด เปลือก 9180
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง