1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า ทนอัตโนมัติ AC 3174

MEASUREMENT ACCESSORIES

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า ทนอัตโนมัติ AC 3174
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 247,950.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนกันความร้อน อัตโนมัติ AC ทนต่อการตีเกลียวมีฟังก์ชันการตรวจสอบ หน้าสัมผัส3174

[คุณสมบัติ]
·สามารถทดสอบ ฉนวนกันความร้อน จากระยะไกล (500 V DC / 1000 V) และทนต่อแรงดันไฟฟ้า (AC) 0.2 kV ถึง 5 kV
·ด้วยวิธี PWM แรงดันทดสอบที่ถูกต้องจะถูกสร้างขึ้นโดยไม่ขึ้นกับ กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า
·การ การวิเคราะห์ ตัวอย่างสามารถทำได้โดยการทดสอบอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการตัดสิน FAIL ( โหมด ทดสอบต่อเนื่อง)
· ฟังก์ชั่น ตัวตั้งเวลา ช่วยให้แรงดันไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ทนสามารถเพิ่มขึ้นหรือลงได้ตลอดเวลา

รหัสสินค้า
3174
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 247,950.00

MEASUREMENT ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ 1 AC ฉนวนกันความร้อน อัตโนมัติ / เครื่องทดสอบความอดทน คุณสมบัติ 2 ความดัน จุความ ดัน: แรงดันไฟฟ้า AC 5 KV คุณสมบัติ 3 ฉนวนกันความร้อน: 500 V DC / 1000 V DC
คุณสมบัติ 4 พร้อมกับ ฟังก์ชั่น ตรวจสอบ หน้าสัมผัส มาตรฐาน CE