1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องควบคุม (ชนิดกันฝุ่น / กันน้ำ), ซีรีส์ BXPA

กล่องควบคุม (ชนิดกันฝุ่น / กันน้ำ), ซีรีส์ BXPA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 567.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กล่องซีรีส์ BXPA คือกล่องควบคุมทำจากเรซิ่น ทั้งเบาและใช้งานง่าย อีกทั้งยังมีโครงสร้างป้องกันระดับ IP65 (กันฝุ่นและกันน้ำ)
· PA อัลลอย ถูกนำมาใช้ในการทำฝา พร้อมความสามารถในการทนสารเคมีและน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม
· ออกแบบกล่องควบคุมตามสไตล์ของคุณ โดยการผสมผสานหลาย ๆ ยูนิตเข้าด้วยกัน เช่น ไฟแสดงสถานะ หน่วยควบคุม ฯลฯ
· BXA Series ประกอบด้วยแบบมีรูสำหรับติดตั้งและแบบไม่มีรูพร้อมการวางเลย์เอาต์สำหรับการตัดที่ยืดหยุ่น
· มีรูให้เลือก 5 แบบขึ้นอยู่กับจำนวนรูที่ต้องการติดตั้ง (1, 2, 3 ปุ่ม) และรูสายไฟ (1, 3) ที่รวมกัน
· มีขนาดรูให้เลือก 3 แบบ (22 มม., 25 มม. และ 30 มม.)
· มีสินค้าฝาสีเหลืองสำหรับแบบหนึ่งปุ่มเท่านั้น
· เรามีสินค้าสี่แบบให้เลือกสำหรับแบบไม่ใช้รู ยกเว้นหนึ่งแบบ
· เลือกสินค้าที่มีฝาครอบตัวเครื่องแบบใสที่เหมาะกับการใช้งานหลายประเภท เช่น การเดินสายรีเลย์และการจัดเก็บอุปกรณ์ที่มีจอภาพ

รหัสสินค้า
BXPA301SALE
BXPA302SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนช่องยึด
(ชิ้น)
มิติ ความลึกที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)

฿ 567.81

฿ 341.37

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6012057150

฿ 822.18

฿ 500.46

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8016374259

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 แผ่นเพลท กลาง ไม่มี แผ่นวงจร
การติดตั้ง สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง ขนาด รูติดตั้ง(φ) 30 จำนวนรู อุปกรณ์สายไฟ(ชิ้น) 1
ครอบคลุม สเปค มาตรฐาน อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) -25 ถึง 40 ความชื้นสัมพัทธ์(%) 45 ถึง 85