1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดแบบสามเหลี่ยม

เหล็กยึดแบบสามเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 768.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือเหล็กยึดแบบสามเหลี่ยม สำหรับอุปกรณ์รองรับท่อ

[คุณสมบัติ]
·นี่คือเหล็กยึด ที่ใช้สำหรับรองรับท่อ ยึดที่ผนัง
·ถูกผลิตแบบเชื่อม จึงแข็งแรงกว่าเหล็กยึด แบบ L
·ทั้งสองด้านมีความยาวเท่ากันดังนั้นจึงสามารถใช้หันขึ้นลงซ้ายหรือขวาได้

 

รหัสสินค้า
SB4-3030-UN
SB4-3030-ZN
SB5-4040-UN
SB5-4040-ZN
SB5-4545-UN
SB5-4545-ZN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มิลลิเมตร)
ขนาด b
(มิลลิเมตร)
วัสดุ/ การตกแต่ง บังคับ สลักเกลียว ขนาด C
(มิลลิเมตร)

฿ 768.74

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 300300UN (เหล็ก / ชุบไบร์ทโครเมต)M10, W3/840

฿ 807.38

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 300300ZN (Iron, molten zinc)M10, W3/840

฿ 1,406.82

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 400400UN (เหล็ก / ชุบไบร์ทโครเมต)M12, W1/250

฿ 1,570.09

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 400400ZN (Iron, molten zinc)M12, W1/250

฿ 1,525.87

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 450450UN (เหล็ก / ชุบไบร์ทโครเมต)M12, W1/250

฿ 1,707.28

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 450450ZN (Iron, molten zinc)M12, W1/250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วงเล็บ