(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รางปีกนก (DIN Rail) มัลติฟังก์ชั่น เสริมแรง พร้อม น๊อตตัวเมีย กลางที่มีประโยชน์
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดชิ้นส่วนเข้ากับศูนย์กลาง ราง โดยใส่ น๊อตตัวเมีย* ที่ด้านใน
* ใช้ น็อตสี่เหลี่ยม NS สำหรับ DA-301 และ 302สามารถใช้ประเภท N2 และ N0 ได้
·ส่วนประกอบที่ไม่รองรับราง DIN สามารถติดตั้งบนรางนี้ได้ ..
·สามารถติดตั้งแผง เทอร์มินอลบล็อค ชนิด รางปีกนก (DIN Rail) และแผง เทอร์มินอลบล็อค ขนาดกะทัดรัด (ชุด Higashizawa RT หรือชุด kasuga TR) บน ราง เดียวกันได้
·โดยใช้ ฐานวาง AC หรือ NF สามารถติดตั้ง ส่วนประกอบ ทุกประเภทได้
·ทนต่อแรงบิดได้ดีเนื่องจาก แบบหล่อ เป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่สั่นแม้จะใช้งานในระยะยาว
·สามารถติดตั้งชิ้นส่วนที่ใช้งานหนักได้อย่างมั่นคง
·การ การออกแบบ ที่เรียบง่ายโดยที่ พิทช์ ของ รูติดตั้ง 25 มม. เหมาะกับ พิทช์ ของรู ดักส์/ท่อลม 50 มม.
รหัสสินค้า |
---|
DA-201 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 285.68 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ช่อง/ราง | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบอโนไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DA-201 ในชุด ราง เสริมแรง ฟรี มัลติฟังก์ชั่น- ประเภท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง