1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชิ้นส่วนรองรับ Duracon สีแบบกลม【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชิ้นส่วนรองรับ Duracon สีแบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับรองรับแผงวงจร ฝาปิดอะคริลิก และชิ้นส่วนอื่นๆ สินค้าปลอกกลม Duracon® พร้อมความสามารถในการเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
· Duracon® มีน้ำหนักเบาพร้อมความโน้มถ่วงจำเพาะ 1/6 เท่าของทองเหลือง
· Duracon® มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เหนือกว่า สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 18 kV/mm
· ส่วนสกรูตัวผู้ (ชุบนิกเกิล) ของชิ้นส่วนรองรับชนิด BR ถูกสวมอัด/ยึดใน Duracon® ดังนั้นจึงมีความแข็งแรงมาก

รหัสสินค้า
C-303SALE
C-304SALE
C-305SALE
C-306SALE
C-310SALE
C-315SALE
C-405SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู ความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 296.30

฿ 177.81

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี (3.2 ⌀)36 x 3.2

฿ 243.87

฿ 140.52

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี (3.2 ⌀)46 x 3.2

฿ 202.06

฿ 116.41

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี (3.2 ⌀)56 x 3.2

฿ 285.68

฿ 134.33

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี (3.2 ⌀)66 x 3.2

฿ 246.97

฿ 155.02

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี (3.2 ⌀)106 x 3.2

฿ 281.81

฿ 196.03

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี (3.2 ⌀)156 x 3.2

฿ 312.39

฿ 179.41

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี (4.2 ⌀)58 x 4.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ไม่มี (รูทะลุ) วัสดุ/ การตกแต่ง Duracon® รูปทรง ด้านนอก แบบกลม
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 50