1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉนวนอีพอกซี่

ฉนวนอีพอกซี่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 332.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนกันความร้อน อีพอกซี่ สำหรับแรงดันไฟฟ้าสูง (6 kV)

[คุณสมบัติ]
·ผลิตเพื่อคุณภาพที่เชื่อถือได้โดยใช้เทคโนโลยีการสร้าง เรซิ่น โดยใช้ มาตรฐาน JIS (JISC3851) เป็น มาตรฐาน อ้างอิง
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่า ให้คุณสมบัติทางกลและไฟฟ้าดีกว่าฉนวนเซรามิกแบบดั้งเดิม

รหัสสินค้า
ES-6-2-RO
ES-6-2X-RO
ES-6-3-RO
ES-6-3X-RO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดสกรู

฿ 351.25

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10พื้นผิว ด้านบน M8 × 2, พื้นผิว ด้านล่าง M8 × 2

฿ 332.13

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน -พื้นผิว ด้านบน M8 × 2 พื้นผิว ด้านล่าง 90 °หมุน M8 × 2

฿ 411.72

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10พื้นผิว ด้านบน M8 × 3, พื้นผิว ด้านล่าง M8 × 3

฿ 395.37

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน -พื้นผิว ด้านบน M8 × 3, พื้นผิว ด้านล่าง 90 °หมุน M8 × 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วงเล็บ วัสดุ อีพ๊อกซี่เรซิ่น ส่วน เกลียว: ทองเหลือง