1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผงขั้วต่ออินเตอร์เฟซชนิดมาตรฐานระยะห่าง 7 มม

แผงขั้วต่ออินเตอร์เฟซชนิดมาตรฐานระยะห่าง 7 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,092.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ สกรู M3 และมี พิทช์ เล็กที่สุดในอุตสาหกรรมเพียง 7 มม.

[คุณสมบัติ]
· อินเตอร์เฟสเทอร์มินอล บล็อค ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ มาตรฐาน 1 ถึง 1
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ด้วย ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล ของ ขั้ว เพียง 7 มม.มีความกว้างแนวนอน 150 มม. แม้จะใช้ ขั้ว 40 ก็ตามแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็สามารถใช้กับ หางปลา มาตรฐาน JIS ได้
·ประเภทที่ใช้โครงสร้าง สกรู ป้องกันร่วง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่า สกรู จะไม่ล้มแม้ว่าจะคว่ำลงก็ตาม
·มี ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล 8.5 มม. ออกแบบโดยเน้นที่ความสามารถในการใช้งานได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องว่างเพียงพอระหว่าง สกรู เทอร์มินอล ต่อที่ระดับบนและระดับล่างทำให้สามารถ สกรู เทอร์มินอล ต่อที่ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่างได้หลังจาก อุปกรณ์สายไฟ
·สามารถเปลี่ยน อุปกรณ์สายไฟ ที่ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่างได้โดยไม่ต้องถอด อุปกรณ์สายไฟ ที่ เครื่องวัดระดับน้ำ บน
·สายไฟขนาด 2 มม. 2 ขนาดใหญ่กว่าสายไฟชุดอื่น ๆ หนึ่งขนาดสามารถต่อสายได้ใน เคส ปัญหาเช่นแรงดันไฟฟ้าตกเป็นต้น
·มีประเภทที่มี ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล ของ ขั้วต่อ 3.8 มม. หรือ 5 มม. และที่ใช้ สกรู ขันแบบกดสิ่งเหล่านี้ช่วยปรับปรุง ประหยัดพื้นที่ และมาตรการ ข้อต่อลด ขนาด

รหัสสินค้า
TIFA740DSH37SALE
TIFA750MRPSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคอนเนคเตอร์ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
อุปกรณ์ที่รองรับ ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ คุณสมบัติ

฿ 2,092.44

฿ 1,286.85

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขั้วต่อ D-sub37PLC/ servo อื่น ๆมิตซูบิชิ อีเล็คทริค150Hiroseประเภท คอนเนคเตอร์ตัวเมีย

฿ 2,527.67

฿ 1,475.65

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน คอนเนคเตอร์ MR50เซอร์โวมอเตอร์-185Honda Tsushin Kogyoชนิดของคอนเนคเตอร์ เกลียวนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สกรู เทอร์มินอลบล็อค M3 วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) / ติดตั้งโดยตรง พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 7
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 45 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 45 รูปทรง เทอร์มินอลบล็อค แบบหล่อ มาตรฐาน