(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดตั้ง e-CON เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำงาน
[คุณสมบัติ]
· e-CON เป็น คอนเนคเตอร์ สำหรับ เซนเซอร์ ที่ได้รับมาตรฐานโดยผู้ผลิตอุปกรณ์ FA ชั้นนำของญี่ปุ่นในปี 2544
·แตกต่างจากผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน จีบทำให้การจีบด้วยคีมเพียงคู่เดียว
·ช่วยให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้คุณภาพที่มั่นคง
· e-CON ที่ได้เปรียบอย่างมากนี้ได้รวมเข้ากับเทคโนโลยี เทอร์มินอลบล็อค รับการปลูกฝังมาหลายปีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ซีรีส์ TIFE
·เทอร์มินัลบล็อกอินเทอร์เฟซที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานและมอบคุณภาพที่มีเสถียรภาพ
รหัสสินค้า |
---|
TIFE8MH |
TIFE32MH |
TIFE32MHNR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | จำนวน ขั้วไฟฟ้า (ชนิดหน้า หน้าสัมผัส ตำแหน่งบนสุด) | จำนวน ขั้วไฟฟ้า (ประเภท หน้าสัมผัส ฐานรอง/แผ่นรอง ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,410.67 ฿ 765.43 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 4P x 16 | ||
฿ 2,018.55 ฿ 1,267.65 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค | 40 | 4P x 32 | ||
฿ 2,018.55 ฿ 1,241.41 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Omron | 40 | 4P x 32 |
กำลังโหลด …
ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน | ขั้วต่อชนิด MIL | ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง | E-Con | อุปกรณ์ที่รองรับ | PLC |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | Hirose |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง