(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไขควงแม่นยำ
[คุณสมบัติ]
· ด้ามจับมีแค็ปหมุนเพื่อให้บิดได้อย่างรวดเร็ว
· หัวไขควงมีผิวสำเร็จสีดำ ช่วยเพิ่มความแม่นยำอย่างมาก
· เหล็กกล้าโครมวานาเดียมชุบแข็งตลอด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการปรับ ประกอบ ซ่อมแซม และถอดชิ้นส่วนของอุปกรณ์แม่นยำ อุปกรณ์ไฟฟ้า แว่นตา นาฬิกา และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
9900+00X75 |
9900+0X100 |
9900-1.8-50 |
9900-2.5-75 |
9900-3-100 |
9900-3-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย รูปทรง | ขนาด ปลาย | ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.00 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | บวก | No.00 | - | - | 75 | 170 | 2.5 | - | |||
฿ 89.24 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | บวก | No.0 | - | - | 100 | 195 | 3 | - | |||
฿ 120.00 | MICRO SCREWDRIVER | 1 ชิ้น | 1 วัน | หัวแบน | - | 1.8 | 0.25 | 50 | 145 | 2.5 | - | |||
฿ 115.00 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หัวแบน | - | 2.5 | 0.35 | 75 | 170 | 2.5 | 316-2524 | |||
฿ 892.40 | TOOL FOR WIRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หัวแบน | - | 3 | 0.45 | 100 | 195 | 3 | 316-2532 | ||
฿ 92.31 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | 12 วัน | หัวแบน | - | 3 | 0.45 | 150 | 245 | 3 | 316-2541 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง