(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·กระแสไฟฟ้า (อุปกรณ์แหล่งจ่าย) พัดลมระบายความร้อน AC
·สายไฟเป็นสาย สายนำไฟฟ้า
- สำหรับความหนา□ 80 / □ 92 / □ 120 × 25 มม.
รหัสสินค้า |
---|
489-016-L10 |
489-016-L21 |
489-047-L10 |
489-047-L21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายพาวเวอร์ (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.00 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | PSE | ||
฿ 219.36 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2100 | PSE | ||
฿ 146.00 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | UL/CSA | ||
฿ 273.79 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2100 | UL/CSA |
กำลังโหลด …
ชนิด | สายปลั๊ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง