1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมย้ำหางปลา สำหรับหางปลาเปลือย / มีปลอก

คีมย้ำหางปลา สำหรับหางปลาเปลือย / มีปลอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,892.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คีมย้ำสายไฟสำหรับขั้วต่อหางปลาแบบย้ำชนิดเปลือยและข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย (P / B)
[คุณสมบัติ]
· สินค้าคุณภาพยี่ห้อ Lobster รับประกันงานย้ำที่ปลอดภัยและมั่นคง
· สินค้าที่ได้มาตรฐาน JIS C9711 สำหรับงานเดินสายภายในอาคาร (AK15A, AK19A, AK38A)
· ด้ามจับเบา
· มีกลไกการเช็คในบอดี้หลักเพื่อให้ส่วนคอดูสะอาดตา
· เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน ด้านจับจะแคบกว่าประมาณ 10 มม. เมื่อหุบ (และแคบกว่า 20 มม. เมื่อกางออก) จึงยึดจับหางปลาชั่วคราวได้อย่างง่ายดาย
[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับงานย้ำขั้วต่อหางปลาแบบย้ำชนิดเปลือยที่ใช้กับสายทองแดง และข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย (P / B) สำหรับสายทองแดงในงานไฟฟ้า

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 6
รหัสสินค้า
AK15A
AK19A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดใช้งานได้
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 1,892.59

TOOL FOR WIRING 1 ชิ้น 12 วัน 2561.25 ~ 8

฿ 3,528.34

TOOL FOR WIRING 1 ชิ้น 1 วัน 2742 ~ 14

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทอร์มินอล ใช้งานได้ ขั้วต่อหางปลาแบบย้ำชนิดเปลือย · ข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย (P.B)