(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ รวม แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (คอนแทค) กับ เทอร์มอลรีเลย์
· Kasuga denki มีซีรีส์ที่ตรงกับพิกัดความจุของ มอเตอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ใน อุปกรณ์ควบคุม การทำงานของ มอเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
MUF7HB002 |
MUF7HB007 |
MUF7HB015 |
MUF7HB604 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class (กิโลวัตต์ / A) | ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class (กิโลวัตต์ / A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | หลังจากเพิ่ม กระแสไฟฟ้า ขดลวด (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,133.81 ฿ 677.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 / 0.6 | 0.2 / 1.2 | AC200 | 50 | ||
฿ 1,143.87 ฿ 676.94 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.75/1.7 | 0.75/3.6 | AC200 | 50 | ||
฿ 1,143.87 ฿ 671.22 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5/3.6 | 1.5 / 6.7 | AC200 | 50 | ||
฿ 1,157.62 ฿ 694.69 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 / 1.2 | 0.4 / 2.2 | AC100 | 100 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | กลับทิศทางไม่ได้ | จำนวนขั้ว | 3 เฟส | หน้าสัมผัสเสริม | 1a |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 98.5 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 43 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 81 |
ด้วย เทอร์มอลรีเลย์ | ○ | หน้าสัมผัสเสริม พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC-15 220 V(A) | 3 | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC-3 220 V(A) | 11 |
ความทนทาน ทางกล(x10K ครั้ง) | 500 | ความทนทาน ไฟฟ้า (AC-3)(x10K ครั้ง) | 100 | ความทนทาน เปิดและปิด เครื่องวัดความถี่(ครั้ง / ชั่วโมง) | 1200 |
หลังจากเพิ่มกำลังการผลิต ขดลวด(VA) | 46 | หลังจากเพิ่มกำลังการผลิต ขดลวด(VA) | 10 | หลังจากเปิดการใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขดลวด(W) | 2.7 |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -5 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) | 40 | ความชื้นสัมพัทธ์ขั้นต่ำ(%) | 45 |
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด(%) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง