(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ปุ่มกดที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับการจ่ายไฟ พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันการโอเวอร์โหลดแบบเปิดโล่ง (สำหรับเฟสเดียว/สามเฟส)
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ BS902 ของสวิตช์แบบเปิดโล่งอเนกประสงค์สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักรในอาคาร และผนังในอาคารมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันการโอเวอร์โหลดในตัว
· มีกล่องรีเลย์ระบายความร้อนในตัวเพื่อป้องกันการเบิร์นเอาท์จากการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์
· สามารถปรับกระแสไฟได้ ±20% ด้วยปุ่มบิด ช่วยป้องกันการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ได้อย่างปลอดภัย
[การใช้งาน]
· ชนิดทั่วไปเหมาะสำหรับติดตั้งบนเครื่องจักรในอาคารและพื้นผิวผนังในอาคาร
รหัสสินค้า |
---|
BS902001 |
BS902004 |
BS902007 |
BS902022 |
BS902101 |
BS902104 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุดเฟสเดียว 100/110 V (กิโลวัตต์) | ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุด 3 เฟส 200/220 V (กิโลวัตต์) | จำนวนขั้ว | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,299.39 ฿ 801.33 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.1 | สำหรับ 3 เฟส | 3a | ||
฿ 1,278.33 ฿ 786.05 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.4 | สำหรับ 3 เฟส | 3a | ||
฿ 1,331.83 ฿ 799.23 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.75 | สำหรับ 3 เฟส | 3a | ||
฿ 1,309.72 ฿ 785.96 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.2 | สำหรับ 3 เฟส | 3a | ||
฿ 1,305.71 ฿ 783.56 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | - | สำหรับ 2 เฟส | 2a | ||
฿ 1,274.18 ฿ 783.62 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | - | สำหรับ 2 เฟส | 2a |
กำลังโหลด …
พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) | DC500 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 15 | ขั้วต่อ | สกรูขนาด M4 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | -15 ถึง 40 | ความชื้นสัมพัทธ์(%) | 45 ถึง 85 | จำนวนปุ่ม(ชิ้น) | 2 |
สีของปุ่ม | สีดำ (ON)/สีแดง (OFF) | แผ่นเพลท อักษร | ON,OFF | ตัวแทน มาตรฐาน | PSE |
ขนาด รูติดตั้ง | ø 5 | โครงสร้างในการป้องกัน | NA | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 110 |
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 57 | มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) | 58.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง