(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ปุ่มกดกันฝนยอดนิยมสำหรับการจ่ายไฟโดยไม่ได้รับอันตรายจากฝน
[คุณสมบัติ]
· ชนิดกันฝนมีโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าภายในด้วยผนังกันฝน ฯลฯ
· ชนิดกันฝนที่เข้าถึงได้นั้นเรียบง่าย แต่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันฝนของสินค้า
· ติดตั้งบนพื้นผิวเครื่องจักรและผนัง
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับมอเตอร์ขนาดเล็กโดยตรง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
BSWH2152 |
BSWH2153 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุดเฟสเดียว 100/110 V (กิโลวัตต์) | ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุด 3 เฟส 200/220 V (กิโลวัตต์) | จำนวนขั้ว | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,093.00 ฿ 669.68 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | - | สำหรับ 2 เฟส | 2a | ||
฿ 1,133.97 ฿ 695.58 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.2 | สำหรับ 3 เฟส | 3a |
กำลังโหลด …
พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) | DC500 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 15 | ขั้วต่อ | สกรูขนาด M4 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | -15 ถึง 40 | ความชื้นสัมพัทธ์(%) | 45 ถึง 85 | จำนวนปุ่ม(ชิ้น) | 2 |
สีของปุ่ม | สีดำ (ON)/สีแดง (OFF) | แผ่นเพลท อักษร | ON,OFF | ตัวแทน มาตรฐาน | PSE |
ขนาด รูติดตั้ง | ø 4.5 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP63 | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 129 |
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 60 | มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) | 65.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง