(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ปุ่มกดสำหรับจ่ายไฟ
· ชนิดฝังใช้งานโดยการฝังตัวบอดี้หลักในอุปกรณ์หรือผนัง
· สำหรับกล่องหุ้มสวิตช์ ขนาดของกล่องถูกปรับให้เข้ากับขนาดสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
· BSP215FN มาพร้อมกับหลอดนีออน (สีแดง)
· ในมาตรฐาน ด้านแหล่งจ่ายไฟด้านบนจะเชื่อมต่อกับหลอดไฟ ดังนั้นหลอดไฟจึงกลายเป็นหลอดไฟของแหล่งจ่ายไฟ
· BSP215FN21, BSP215FN22: สำหรับเฟสเดียว น้ำหนักโดยประมาณคือ 0.12 กก.
· BSP215FN32, BSP215FN34: สำหรับ 3 เฟส น้ำหนักโดยประมาณคือ 0.13 กก.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับฝังในอุปกรณ์และผนัง
รหัสสินค้า |
---|
BSP215FN21 |
BSP215FN32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุดเฟสเดียว 100/110 V (กิโลวัตต์) | ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุด 3 เฟส 200/220 V (กิโลวัตต์) | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟของหลอดไฟ (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 818.53 ฿ 497.91 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | - | 1 เฟส | 110V | ||
฿ 858.95 ฿ 535.38 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.2 | 3 เฟส | 220V |
กำลังโหลด …
พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) | DC500 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 15 | ขั้วต่อ | สกรู M3.5 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | -15 ถึง 40 | ความชื้นสัมพัทธ์(%) | 45 ถึง 85 | คุณสมบัติ | ชนิดฝัง |
สเปค | รวมหลอดไฟสำหรับกล่องสวิตช์ | จำนวนปุ่ม(ชิ้น) | 2 | สีของปุ่ม | สีดำ (ON)/สีแดง (OFF) |
แผ่นเพลท อักษร | ON,OFF | ตัวแทน มาตรฐาน | PSE | ขนาด รูติดตั้ง | ø 4.5 |
โครงสร้างในการป้องกัน | NA | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 120 | ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 70 |
มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) | 36 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง