(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึด ช่วยให้สามารถวัด เครื่องวัดความถี่
[คุณสมบัติ]
·การวัด เครื่องวัดความถี่ โดยการหนีบพร้อม ฟังก์ชั่น DMM
·กราฟแท่ง อนาล็อก จำนวน 4,000 นับ / 42 ส่วน
·การวัด เครื่องวัดความถี่ โดยการจับและใช้ สายนำไฟฟ้า ทดสอบ
·เก็บข้อมูล
·ออดตรวจสอบความต่อเนื่อง
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย (หลังจากนั้นประมาณ 30 นาที)
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟบอกสถานะ แบตเตอรี่ต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
DCM400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,698.00 | MEASUREMENT HANDICAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
CAT มาตรฐาน IEC | CAT Ⅲ 300 V | มาตรฐาน IEC CAT.II | CAT II 600 V | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ○ |
---|---|---|---|---|---|
CTφ | 25 มม | AC / DC | AC- เฉพาะด้าน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DCM400 ในชุด แคลมป์ยึด มิเตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง