1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ9680-52

MEASUREMENT ACCESSORIES

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ9680-52
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิและ ความชื้น สำหรับ 3641/3670ความยาว 10 ม.9680-52

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการบันทึกอุณหภูมิความชื้นและแรงดันไฟฟ้า
· เซนเซอร์ เฉพาะด้าน ช่วยให้สามารถวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นในช่วงเวลาปกติ
·อุณหภูมิ 2ch.เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 9682 ซีรี่ส์
·อุณหภูมิและความชื้น 1 ช.เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิและ ความชื้น 9680-50 ซีรี่ส์
·อุณหภูมิ 1ch.เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 9631 ซีรี่ส์
·การวัด 2ch สามารถบันทึกข้อมูลได้ 16,000 อินสแตนซ์และการวัด 1ch สามารถบันทึกข้อมูลได้ 32,000 อินสแตนซ์
·สามารถบันทึกและรวบรวมข้อมูลพร้อมกันได้
·แหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทั้งสองของแบตเตอรี่และ หม้อแปลงกระแสสลับ ช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลระยะยาวได้
·โครงสร้าง กันน้ำ อย่างง่าย (IP54)

รหัสสินค้า
9680-52
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,800.00

MEASUREMENT ACCESSORIES 1 ชิ้น 35 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ 1 เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิและ ความชื้น สำหรับ 3641/3670 คุณสมบัติ 2 อุณหภูมิ / ความชื้น 1ch ต่อคน คุณสมบัติ 3 10 ม