(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]·สำหรับ 3446 สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K สำหรับของเหลวและ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 9472-50
แผนก | ตัวเลือกเครื่องมือวัด | เครื่องมือวัดที่ใช้งานได้ | สำหรับเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ / อุณหภูมิและความชื้น เซนเซอร์ | พิมพ์ | ตะกั่วทดสอบ / โพรบ / คลิป |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | โพรบวัด อุณหภูมิแบบหุ้ม | คุณสมบัติ 2 | สำหรับ 3446 | คุณสมบัติ 3 | K เทอร์โมคัปเปิล |
คุณสมบัติ 4 | -40 ° C ถึง 300 ° c | คุณสมบัติ 5 | สเปค ป้องกันหยดน้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9472-50 ในชุด โพรบวัด อุณหภูมิชนิด เปลือก9472-50
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง