(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับออสซิลโลสโคป30 A / 100 mhz.3276
[คุณสมบัติ]
·ตั้งแต่ความไวสูง (อัตราส่วน S / N สูง) ไปจนถึงการวัด กระแสไฟฟ้า ขนาดใหญ่
· ใน การวัด กระแสไฟฟ้า จำเป็นต้อง เม็ดมีด CT และความต้านทานการแบ่งแล้วทำการวัดทำให้ยากต่อการถอดวงจร ฯลฯ และทำการวัด
· แคลมป์ยึด บนโพรบ 3273-50 ถึง 3276 เชื่อมต่อโดยตรงกับขั้วอินพุต BNC ของอุปกรณ์สังเกตรูปคลื่นเช่นออสซิลโลสโคปและ เครื่องบันทึก และสามารถสังเกตรูปคลื่น กระแสไฟฟ้า ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำบน แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ กว้างเพียงแค่ใส่ ตัวนำ การวัดคลื่น
·การสังเกตรูปคลื่นบรอดแบนด์ DC ถึง 100 mhz (3276)
·อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า BNC เทอร์มินอล
·การตรวจจับ กระแสไฟฟ้า แม่นยำสูง
คุณสมบัติ 1 | เซนเซอร์ อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า | คุณสมบัติ 2 | DC ถึง 100 mhz | คุณสมบัติ 3 | 30 A |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง