1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด AC / DC HiTester 3287

MEASUREMENT PROBE

แคลมป์ยึด AC / DC HiTester 3287
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,053.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC / DC สูงสุด 100 A. 3287

[คุณสมบัติ]
·โปรไฟล์บางเพียง 16 มม. เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงสายไฟที่มีผู้คนหนาแน่น
· 3287 ยังวัด กระแสไฟฟ้า ขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำในช่วง 10 A ซึ่งเป็น โหมด RMS AC ที่แท้จริง
·กะทัดรัด แต่มีฟังก์ชั่นตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าความต้านทานและความต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

● มิเตอร์วัดกระแส AC / DC คู่, ตัวเครื่องบางความหนา 16 มม.

สเปค

● ไฟฟ้ากระแสตรง (A): 100
กระแสไฟฟ้า (A): 100
● แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (V): 600
● แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V): 600
● ความต้านทาน (Ω): 41.99M
● SPQ (ชิ้น): 1
● จอแสดงผลสูงสุด: 4199 คน
● เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำสูงสุด: 35 มม
● กว้าง × ลึก × สูง: 57 × 16 × 180 มม
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญลิเธียม (CR2032) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
● วิธิการตรวจจับ: True Effective ค่า Rectification (RMS)
รหัสสินค้า
3287
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,053.33

MEASUREMENT PROBE 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ 1 เครื่องทดสอบ แคลมป์ AC / DC แคลมป์ยึด คุณสมบัติ 2 ประเภท ค่า มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติ 3 สูงสุด AC / DC100 A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3287 ในชุด แคลมป์ยึด AC / DC HiTester 3287