1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลม DC / ซีรีส์ □52 มม.

พัดลม DC / ซีรีส์ □52 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,046.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ให้ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงด้วยการใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลม เรามีกลุ่มสินค้าที่หลากหลาย (□ 52 มม.)

รหัสสินค้า
109P0505M701
109P0505M702
109P0512A701
109P0512A702
109P0512H701
109P0512M701
109P0524H7D01
109P0524H701
109P0524M701
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า สเปคเซนเซอร์ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
รหัสความเร็ว อายุขัย
(ชั่วโมง)

฿ 1,046.48

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 5 V DCชีพจร0.2052221.4M60000

฿ 1,048.39

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 5 V DCNA0.2052221.4M60000

฿ 1,066.29

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 12 V DCชีพจร0.3753669.7A40000

฿ 1,059.43

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 12 V DCNA0.3753669.7A40000

฿ 1,056.39

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 12 V DCชีพจร0.2552731.9H60000

฿ 1,056.39

HEAT MEASURES FAN 7 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 12 V DCชีพจร0.2052221.4M60000

฿ 1,055.62

HEAT MEASURES FAN 7 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 24 V DCล็อค0.2552731.9H60000

฿ 1,046.86

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 24 V DCชีพจร0.2552731.9H60000

฿ 1,054.10

HEAT MEASURES FAN 7 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 24 V DCชีพจร0.2052221.4M60000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลม DC ขนาดเฟรม 52x52 ความหนาของเฟรม 15 มม
การจัดหมวดหมู่ มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) มาตรฐานความปลอดภัย UL / TUV / CSA รูปทรง เฟรม มีริบ
วัสดุ เฟรม เรซิ่น