(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พัดลมระบายอากาศ DC / □40 mm ซีรี่ย์
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเฟรม (mm.): 40x40
● ความหนา (mm.) : 20, 25, 38 และ 40
● อายุการใช้งานเฉลี่ย(h): 40,000 , 60,000 และ 100,000
● วัสดุ
เฟรม: อลูมิเนียม และ เรซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | การจัดหมวดหมู่ | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รูปทรง เฟรม | วัสดุ เฟรม | รหัสความเร็ว | อายุขัย (ชั่วโมง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,195.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | ล็อค | อายุยืน | 0.37 | 40 | 106 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | H | 100000 | ||
฿ 3,238.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | ชีพจร | อายุยืน | 0.37 | 40 | 106 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | H | 100000 | ||
฿ 2,740.36 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | NA | อายุยืน | 0.37 | 40 | 106 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | H | 100000 | |
฿ 3,637.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | ล็อค | อายุยืน | 0.52 | 48 | 206 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | J | 100000 | ||
฿ 3,329.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | ชีพจร | อายุยืน | 0.52 | 48 | 206 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | J | 100000 | ||
฿ 2,823.30 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | ล็อค | อายุยืน | 0.16 | 19 | 24 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | M | 100000 | ||
฿ 3,082.29 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | ชีพจร | อายุยืน | 0.16 | 19 | 24 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | M | 100000 | |
฿ 1,254.86 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 มม | 5 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.183 | 28 | 45.1 | มีริบ | เรซิ่น | F | 60000 | |
฿ 1,185.15 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 5 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.183 | 28 | 45.1 | มีริบ | เรซิ่น | F | 60000 | |
฿ 950.91 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 มม | 5 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.15 | 25 | 41.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | |
฿ 1,717.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 28mm | 5 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.32 | 37 | 102.9 | มีริบ (รองรับการใช้งาน 1U) | เรซิ่น | H | 40000 | ||
฿ 911.78 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] 28mm | 5 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.32 | 37 | 102.9 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | |
฿ 1,048.39 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 5 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.225 | 33 | 65.7 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | |
฿ 1,055.24 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 มม | 5 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.18 | 28 | 75.5 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | |
฿ 1,048.39 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 5 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.18 | 28 | 75.5 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | |
฿ 1,064.39 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 มม | 5 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.15 | 25 | 41.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | |
฿ 831.48 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 มม | 5 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.15 | 25 | 41.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | ||
฿ 1,575.62 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 5 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.28 | 39 | 98.5 | มีริบ | เรซิ่น | J | 40000 | |
฿ 950.91 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 มม | 5 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.12 | 21 | 27 | มีริบ | เรซิ่น | M | 40000 | |
฿ 1,055.24 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 5 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.136 | 24 | 26.5 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | |
฿ 1,033.15 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 5 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.136 | 24 | 26.5 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | |
฿ 1,055.24 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 5 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.15 | 24 | 53 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | |
฿ 1,047.62 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 5 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.15 | 24 | 53 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | |
฿ 1,070.86 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 มม | 5 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.12 | 21 | 27 | มีริบ | เรซิ่น | M | 40000 | |
฿ 831.48 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 มม | 5 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.12 | 21 | 27 | มีริบ | เรซิ่น | M | 40000 | ||
฿ 1,694.71 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.38 | 40 | 143 | มีริบ (รองรับการใช้งาน 1U) | เรซิ่น | B | 40000 | ||
฿ 1,574.10 | HEAT MEASURES FAN | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.31 | 42 | 124 | มีริบ | เรซิ่น | D | 60000 | |
฿ 1,430.86 | HEAT MEASURES FAN | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.31 | 42 | 124 | มีริบ | เรซิ่น | D | 60000 | |
฿ 1,510.10 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.31 | 42 | 124 | มีริบ | เรซิ่น | D | 60000 | |
฿ 1,054.10 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.183 | 28 | 45.1 | มีริบ | เรซิ่น | F | 60000 | |
฿ 1,047.62 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.183 | 28 | 45.1 | มีริบ | เรซิ่น | F | 60000 | |
฿ 1,264.39 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.35 | 44 | 153.8 | มีริบ | เรซิ่น | G | 40000 | |
฿ 1,059.43 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.42 | 42 | 179 | มีริบ | เรซิ่น | G | 40000 | |
฿ 1,213.34 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.35 | 44 | 153.8 | มีริบ | เรซิ่น | G | 40000 | |
฿ 1,169.53 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.35 | 44 | 153.8 | มีริบ | เรซิ่น | G | 40000 | |
฿ 1,055.24 | HEAT MEASURES FAN | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.225 | 33 | 65.7 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | |
฿ 1,054.10 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.18 | 28 | 75.5 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | |
฿ 950.91 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.15 | 25 | 41.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | |
฿ 1,048.39 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.32 | 37 | 102.9 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | |
฿ 1,105.53 | HEAT MEASURES FAN | 7 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.225 | 33 | 65.7 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | |
฿ 907.35 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.225 | 33 | 65.7 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | ||
฿ 1,052.58 | HEAT MEASURES FAN | 7 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.18 | 28 | 75.5 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | |
฿ 1,047.24 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.18 | 28 | 75.5 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | |
฿ 1,057.15 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.15 | 25 | 41.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | |
฿ 831.48 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.15 | 25 | 41.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | ||
฿ 1,740.89 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.46 | 44 | 210 | มีริบ (รองรับการใช้งาน 1U) | เรซิ่น | J | 40000 | ||
฿ 1,825.16 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.59 | 50 | 340 | มีริบ (รองรับการใช้งาน 1U) | เรซิ่น | K | 40000 | ||
฿ 950.91 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.12 | 21 | 27 | มีริบ | เรซิ่น | M | 40000 | |
฿ 1,048.39 | HEAT MEASURES FAN | 7 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.15 | 20 | 21.6 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | |
฿ 1,054.10 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.136 | 24 | 26.5 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | |
฿ 1,047.62 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.136 | 24 | 26.5 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | |
฿ 1,055.24 | HEAT MEASURES FAN | 7 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.15 | 24 | 53 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | |
฿ 1,048.39 | HEAT MEASURES FAN | 7 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.15 | 24 | 53 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | |
฿ 833.91 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.12 | 21 | 27 | มีริบ | เรซิ่น | M | 40000 | |
฿ 831.48 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.12 | 21 | 27 | มีริบ | เรซิ่น | M | 40000 | ||
฿ 1,241.53 | HEAT MEASURES FAN | 6 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.2 | 32 | 92.1 | มีริบ | เรซิ่น | S | 60000 | |
฿ 1,243.05 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.2 | 32 | 92.1 | มีริบ | เรซิ่น | S | 60000 | |
฿ 1,168.39 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.2 | 32 | 92.1 | มีริบ | เรซิ่น | S | 60000 | |
฿ 1,365.97 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 มม | 24 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.31 | 42 | 124 | มีริบ | เรซิ่น | D | 40000 | ||
฿ 1,398.48 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.31 | 42 | 124 | มีริบ | เรซิ่น | D | 40000 | |
฿ 1,198.45 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 มม | 24 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.31 | 42 | 124 | มีริบ | เรซิ่น | D | 40000 | ||
฿ 1,110.25 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 มม | 24 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.183 | 28 | 45.1 | มีริบ | เรซิ่น | F | 60000 | ||
฿ 1,492.65 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 28mm | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.244 | 30 | 58.8 | มีริบ (รองรับการใช้งาน 1U) | เรซิ่น | F | 60000 | ||
฿ 895.55 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 28mm | 24 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.244 | 30 | 58.8 | มีริบ | เรซิ่น | F | 60000 | |
฿ 1,185.15 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.183 | 28 | 45.1 | มีริบ | เรซิ่น | F | 60000 | |
฿ 1,168.39 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 24 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.183 | 28 | 45.1 | มีริบ | เรซิ่น | F | 60000 | |
฿ 1,694.71 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 28mm | 24 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.42 | 42 | 179 | มีริบ (รองรับการใช้งาน 1U) | เรซิ่น | G | 40000 | ||
฿ 1,059.43 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] 28mm | 24 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.42 | 42 | 179 | มีริบ | เรซิ่น | G | 40000 | |
฿ 1,621.55 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 28mm | 24 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.42 | 42 | 179 | มีริบ (รองรับการใช้งาน 1U) | เรซิ่น | G | 40000 | ||
฿ 1,055.24 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 24 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.233 | 35 | 69.6 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | |
฿ 1,055.24 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 24 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.18 | 28 | 75.5 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | |
฿ 1,402.84 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 28mm | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.32 | 37 | 102.9 | มีริบ (รองรับการใช้งาน 1U) | เรซิ่น | H | 60000 | ||
฿ 1,047.62 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] 28mm | 24 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.32 | 37 | 102.9 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | |
฿ 1,055.24 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.233 | 35 | 69.6 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | ||
฿ 1,047.62 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 24 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.233 | 35 | 69.6 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | |
฿ 924.77 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.18 | 28 | 75.5 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | ||
฿ 664.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 15 มม | 24 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.18 | 28 | 75.5 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | 40 × 40 | มาตรฐานความปลอดภัย | UL / TUV / CSA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง