1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมระบายความร้อน AC / ซีรีส์ ⌀172 มม.

พัดลมระบายความร้อน AC / ซีรีส์ ⌀172 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,354.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พัดลมระบายอากาศแบบใบพัดบาง, MS ซีรี่ย์
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฟรม(mm.): 172
● ความหนา (mm.) : 51
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 100 VAC และ 200 VAC
● อายุการใช้งานเฉลี่ย(h) : 25000
● วัสดุ
●เฟรม: อลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง

รหัสสินค้า
109-311
109-313
109-314
109S301
109S302
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้า ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz)
(เดซิเบล)
ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz)
(เดซิเบล)

฿ 2,980.58

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -100 V AC4751

฿ 3,039.62

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[อื่น ๆ] AC230V4751

฿ 2,973.72

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[อื่น ๆ] AC115V4751

฿ 2,354.45

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน -100 V AC5156

฿ 2,938.29

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -200 V AC5156

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลมระบายความร้อน AC ขนาดเฟรม φ172 ความหนาของเฟรม 51mm
สเปคเซนเซอร์ NA การจัดหมวดหมู่ มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) มาตรฐานความปลอดภัย PSE / CE / UL / TUV / CSA
ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz)(m3 / นาที) 5.3 ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz)(m3 / นาที) 6.4 ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz)(พ่อ) 147
ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz)(พ่อ) 196 วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม เซนเซอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย(V) NA
อายุขัย(ชั่วโมง) 25000