1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มขัดทองเหลืองรองรับ หกเหลี่ยม ตัวผู้ ตัวเมีย【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เข็มขัดทองเหลืองรองรับ หกเหลี่ยม ตัวผู้ ตัวเมีย
  • เข็มขัดทองเหลืองรองรับ หกเหลี่ยม ตัวผู้ ตัวเมีย
  • เข็มขัดทองเหลืองรองรับ หกเหลี่ยม ตัวผู้ ตัวเมีย
  • เข็มขัดทองเหลืองรองรับ หกเหลี่ยม ตัวผู้ ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 390.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีประโยชน์สำหรับการสนับสนุนแผ่นวงจรพิมพ์ ฝาปิดอะคริลิค และชิ้นส่วนอื่น ๆ เพลตทองเหลือง ชุบนิกเกิล สวยงามและราคาไม่แพง สกรูหกเหลี่ยมตัวผู้ / ตัวเมีย

[คุณสมบัติ]
· เข็มขัดรองรับที่มีขนาดหลากหลายที่สุด

รหัสสินค้า
BSB-305ESALE
BSB-307ESALE
BSB-308ESALE
BSB-313ESALE
BSB-314ESALE
BSB-315ESALE
BSB-335ESALE
BSB-340ESALE
BSB-415E
BSB-430ESALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความลึกของรู สกรู L1
(มิลลิเมตร)

฿ 390.88

฿ 250.20

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M353.5

฿ 435.87

฿ 324.24

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M375

฿ 428.13

฿ 274.69

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M386

฿ 603.48

฿ 338.73

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3136

฿ 660.39

฿ 379.13

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3146

฿ 498.46

฿ 322.90

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3156

฿ 972.39

฿ 569.24

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3356

฿ 1,023.48

฿ 601.40

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3406

฿ 736.63

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4158

฿ 1,127.62

฿ 664.62

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4308

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ตัวผู้ ตัวเมีย วัสดุ/ การตกแต่ง ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) รูปทรง ด้านนอก หกเหลี่ยม
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 50