(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับติดตั้ง รีเลย์ รางปีกนก (DIN Rail) และฝาปิด เทอร์มินอล ป้องกันอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
·ติด เครื่องมือ หยุดแผง เทอร์มินอลบล็อค ร่วมกันเพื่อติดฝาครอบป้องกันได้ง่ายขึ้น
·โปรดใช้ เครื่องมือ หยุดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ ตลาด เทอร์มินอลบล็อค แต่ละตัว
·สองพันธุ์:สูง 20 มม. และ 35 มม.
รหัสสินค้า |
---|
S-19-20-3C |
S-19-20K-3C |
S-19-35-3C |
S-19-35K-3C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูง (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 647.25 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 20 | ไม่รวม สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต | ||
฿ 924.78 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 20 | รวมตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต | ||
฿ 653.81 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 35 | ไม่รวม สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต | ||
฿ 987.14 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 35 | รวมตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | บาร์ | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 10 | วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า t = 2.3 |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | 3C ไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง