(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนล็อค สำหรับแถบ ไวนิล
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก อะลูมิเนียม เคลือบด้วย พีวีซี
· อะลูมิเนียม คุณภาพสูง - มี เครื่องฟอก อย่างน้อย 99.5% - ใช้ในการผลิตแหวนที่มี ความทนทาน ความทนทานต่อการกัดกร่อน และประสิทธิภาพของ ฉนวนกันความร้อน ได้ดีเยี่ยม ทำให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ นี้ทนทานต่อการเสื่อมสภาพและสามารถทนต่อการใช้งานในระยะยาวได้
·วงแหวนเหล่านี้มี ความทนทาน พิเศษสำหรับการทนต่อแสง UV กลางแจ้งการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก๊าซพิษความเสียหายจากเกลือความชื้นสูงและการสั่นสะเทือน ดังนั้นจึงใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับรถไฟชินคันเซ็นรถใต้ดินเรือการ อุปกรณ์สายไฟ โรงงาน เคมีและสำหรับผูก ท่อ/ สายยาง
· วัสดุ มี เครื่องวัดระดับน้ำ ความนุ่มและ ความแข็ง ที่เหมาะสมซึ่งทำให้การทำงานใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ทำได้ง่ายขึ้น
·นอกจากนี้แหวนเหล่านี้สามารถแปรรูปและผลิตในรูปแบบต่างๆได้เช่นอานม้าและ คลิปหนีบ เป็นต้น
·มีให้เลือกใช้หลายประเภทกับงานเบาไปจนถึงงานหนักโดยรวมประเภท t = 0.5-1.0 mm และ W = 6-30 mm
รหัสสินค้า |
---|
VR-A |
VR-C |
VR-ES |
VR-F |
VR-OB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | สอดคล้องกับแถบ อะลูมิเนียม เคลือบ ไวนิล | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. lxw (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน l × w (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.97 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 14 | 8.2 | VA | 14 × 8.2 | 9.5 × 3.4 | 1.0 | ||
฿ 309.97 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 27 | 14 | VC | 27 × 14 | 16.5 × 4 | 1.5 | ||
฿ 309.97 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 11.5 | 7 | VS | 11.5 × 7 | 7.5 × 3 | 1.0 | ||
฿ 309.97 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 36 | 19 | VF | 36 × 19 | 21.5 × 5 | 2.0 | ||
฿ 309.97 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 22 | 12 | VB/VO | 22 × 12 | 14 × 3.5 | 1.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิน | วัสดุ | PVC | ใช้อุณหภูมิสูงสุด(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง