1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภทที่ รองรับการใช้งาน แพทเทิร์น วงจร

ประเภทที่ รองรับการใช้งาน แพทเทิร์น วงจร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,382.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ในแนวเดียวกันกับ plcs วงจรสัญญาณจะถูกจัดเรียงตามลำดับจากด้านซ้ายของแผง เทอร์มินอลบล็อค ทำให้การ อุปกรณ์สายไฟ ง่ายขึ้นการไม่มีขั้วว่างจะช่วยประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า
TIFZ740MOR2SALE
TIFZ740MOR4SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,382.43

฿ 853.93

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 1,382.43

฿ 853.93

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อชนิด MIL สกรู เทอร์มินอลบล็อค M3 จำนวนขั้ว(ขั้ว) 40
วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) / ติดตั้งโดยตรง พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 7 อุปกรณ์ที่รองรับ PLC
ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ Omron มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 40
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 129 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 42.3 ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ Omron
รูปทรง เทอร์มินอลบล็อค แพทเทิร์น บังคับใช้กับวงจร คุณสมบัติ ขึ้นเอง บันทึก เลือก รุ่น อ้างอิงถึงแผนภาพ การเชื่อมต่อสายไฟ ในแคตตาล็อก