(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิป เซรามิก ชิป ICวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าและไม่เป็นแม่เหล็กนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานในความถี่สูง
[คุณสมบัติ]
- ชิป IC เซรามิก เซอร์โคเนีย
- วัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าและไม่เป็นแม่เหล็กนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานในความถี่สูง
- งานปรับเปลี่ยนสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น
- มือจับ ได้รับการรักษาด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันไฟฟ้าสถิต
รหัสสินค้า |
---|
9000+0X30 |
9000-0.9-30 |
9000-1.3-30 |
9000+1.7X30 |
9000-1.8-30 |
9000-2.6-30 |
9000-3.4-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย รูปทรง | ขนาด ปลาย | ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.60 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | บวก | No.0 | - | - | 30 | 2.6 | ||
฿ 388.70 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หัวแบน | - | 0.9 | 0.4 | 30 | 1.8 | ||
฿ 573.55 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หัวแบน | - | 1.3 | 0.4 | 30 | 1.8 | ||
฿ 480.60 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | บวก | หมายเลข 1.7 | 1.7 | - | 30 | 2.6 | ||
฿ 426.32 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หัวแบน | - | 1.8 | 0.4 | 30 | 1.8 | ||
฿ 426.32 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | 10 วัน | หัวแบน | - | 2.6 | 0.4 | 30 | 2.6 | ||
฿ 284.50 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | หัวแบน | - | 3.4 | 0.5 | 15 | 3.4 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 125 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง