1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดกรองเรซิ่น , พัดลม DC /AC / สำหรับ□ 60 - □ 120 มม.

ชุดกรองเรซิ่น , พัดลม DC /AC / สำหรับ□ 60 - □ 120 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับกรองฝุ่นในอากาศที่ผ่าน พัดลมระบายความร้อนประกอบด้วยตัวป้องกัน ชุดกรอง และที่กำบัง

[คุณสมบัติ]
•ชุด ชุดกรอง นี้ประกอบด้วยตัวป้องกัน ชุดกรอง และฝาปิดหน่วยนี้จัดส่งไปยังผู้ใช้ที่ประกอบขึ้นอย่างสมบูรณ์เพื่อใช้งานได้ทันทีเม็ดมีด สกรู จาก ตะแกรงครอบข้างเครื่อง เปิด แผง ด้านหน้า
•สามารถติดและถอดตัวป้องกันเข้ากับ ชุดกรอง และ งานซ่อมบำรุง ชุดกรอง ฝาปิดได้อย่างง่ายดายและไม่จำเป็นต้องถอด พัดลมระบายความร้อน ออก
• ช่วงอุณหภูมิที่ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้คือตั้งแต่ -10°C ถึง +60°C (หากไม่มีการควบแน่น)
• ตัวกรองจะเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป อัตราการเสื่อมสภาพขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้ โปรดระวังว่า ตัวกรองจะเสื่อมสภาพได้ง่ายขึ้นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
•เมื่อเก็บเป็น ระยะเวลา ให้รักษาอุณหภูมิระหว่าง 10 ° C ถึง 30 ° C และความชื้นระหว่าง 20% ถึง 65% การใช้งาน / การเก็บรักษามีไว้ประมาณ 2 ปี
• ความสามารถในการทำให้เย็นลงของหน่วยจะลดลงเมื่อตัวกรองสกปรก เปลี่ยนทุกๆ 6 เดือนโดยประมาณ หากชุดกรองอุดตันหรือเสื่อมสภาพขณะที่ตรวจสอบ ให้เปลี่ยนชิ้นใหม่
• อย่าล้างตัวกรองด้วยน้ำ
• หลีกเลี่ยงการใช้หรือบำรุงรักษาในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง และ/หรือ มีความชื้นสูง พื้นที่ที่ถูกแสงแดดโดยตรงหรือแสงอุลตร้าไวโอเลต หรือ บริเวณที่มีก๊าซกัดกร่อน
• สกรูยึดและน็อต ไม่รวมอยู่ด้วย

รหัสสินค้า
109-1000F13
109-1000F20
109-1000F30
109-1000F40
109-1001F13
109-1001F20
109-1001F30
109-1001F40
109-1002F13
109-1002F20
109-1002F30
109-1002F40
109-1003F13
109-1003F20
109-1003F30
109-1003F40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด เฟรม รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
จำนวนหลุมต่อนิ้ว
(PPI)

฿ 255.00

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน □12013

฿ 255.00

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน □12020

฿ 371.09

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน □12030

฿ 255.00

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน □12040

฿ 302.62

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน □9213

฿ 208.00

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน □9220

฿ 302.62

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน □9230

฿ 302.62

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน □9240

฿ 208.00

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน □8013

฿ 354.00

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน □8020

฿ 415.71

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน □8030

฿ 301.93

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน □8040

฿ 208.00

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน □6013

฿ 300.82

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน □6020

฿ 208.00

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน □6030

฿ 208.00

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน □6040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชุดกรอง วัสดุ (ยามปก) เรซิ่น (PPE + PS) วัสดุ (ชุดกรอง) โฟม โพลียูรีเทน