1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมย้ำหางปลา, เครื่องมือหางปลาไฟฟ้า

คีมย้ำหางปลา, เครื่องมือหางปลาไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 751.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คีมย้ำสายไฟสำหรับย้ำหางปลาแบบต่างๆ ตัดสายไฟและโบลท์ และปอกสายไฟ
[คุณสมบัติ]
· สินค้าคีมย้ำสายไฟอย่างง่ายมาตรฐาน
· FK1: หางปลาแบบขั้วเปิด / ขั้วต่อหางปลาแบบย้ำชนิดเปลือย, สำหรับข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย P.B FK2: สำหรับหางปลาหุ้มฉนวน / ขั้วต่อหางปลาแบบย้ำชนิดเปลือย · ข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย P.B.
· FK3: สำหรับขั้วต่อหางปลาแบบย้ำชนิดเปลือยและข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย PB FK4: สำหรับหางปลาหุ้มฉนวน FK6: สำหรับหางปลาหุ้มฉนวน / หางปลาแบบขั้วเปิด
· โบลท์ใช้ได้กับ M2.6, M3, M3.5, M4 และ M5 ปอกฉนวนหุ้มสายไฟ 0.75 ถึง 5.5 มม.2
· สามารถย้ำหางปลาแบบต่างๆ ตัดโบลท์และสายเคเบิล และปอกสายไฟได้ด้วยเครื่องมือเดียว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการติดตั้งและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนไฟฟ้าของยานยนต์ งานซ่อมบำรุงโรงงาน งานเดินสายโทรศัพท์ เครื่องเสียง และโทรทัศน์ และอื่นๆ
· สามารถใช้สำหรับงานเดินสายเครื่องใช้ภายในบ้าน งาน และงานอดิเรกต่างๆ

คุณสมบัติ

● สำหรับย้ำหางปลาแบบขั้วเปิด ขั้วต่อหางปลาแบบย้ำชนิดเปลือย และถอดโบลท์ สายเคเบิล และปลอกหุ้มสายเคเบิลด้วยเครื่องมือเดียว

สเปค

● หางปลา (มม.2) สำหรับหางปลาเปลือย: 1.25, 2, 5.5
● หางปลา (มม.2) สำหรับหางปลาตัวเมีย: 1.25, 2, 5.5
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 12
รหัสสินค้า
FK3
FK4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเทอร์มินอล ใช้งานได้

฿ 751.89

TOOL FOR WIRING 1 ชิ้น 31 วัน ขั้วต่อหางปลาแบบย้ำชนิดเปลือย · ข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย P.B / หางปลาสำหรับสายหัวเทียน

฿ 762.92

TOOL FOR WIRING 1 ชิ้น 31 วัน หางปลาหุ้ม / หางปลาสำหรับสายหัวเทียน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 220 ขนาดใช้งานได้(ตารางมิลลิเมตร) 1.25/2/5.5