1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเกลียวแบบยืดหยุ่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 731.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไส้ไก่พันสายไฟแบบยืดหยุ่น (ผนังบาง)
· มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ให้เลือกถึง ø50 ทั้งสีขาวขุ่นและสีดำ
· สำหรับป้องกันสายไฟ รัดส่วนโค้งของสายไฟ และสามารถแยกสายเคเบิลไฟฟ้าออกจากตำแหน่งใดก็ได้
· ประหยัดเวลาในการทำงาน ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
· ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับรัดและป้องกันสายไฟโดยพันเกลียวไปตามมัดสายเคเบิล

รหัสสินค้า
KS-2.6
KS-2.6BSALE
KS-4SALE
KS-4BSALE
KS-6
KS-6BSALE
KS-8
KS-8BSALE
KS-9SALE
KS-9B
KS-10
KS-10BSALE
KS-12SALE
KS-12BSALE
KS-15SALE
KS-15B
KS-20SALE
KS-20B
KS-25SALE
KS-25B
KS-30
KS-30B
KS-40SALE
KS-40B
KS-50
KS-50B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
สี ความยาว
(ม.)

฿ 731.23

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10เป็นธรรมชาติ2.64ธรรมชาติ100

฿ 886.06

฿ 500.62

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ2.64สีดำ100

฿ 886.06

฿ 453.75

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เป็นธรรมชาติ45.4ธรรมชาติ100

฿ 1,079.61

฿ 586.44

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ45.4สีดำ100

฿ 1,234.45

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เป็นธรรมชาติ67.4ธรรมชาติ100

฿ 1,428.00

฿ 822.96

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ67.4สีดำ100

฿ 1,118.32

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10เป็นธรรมชาติ89.4ธรรมชาติ50

฿ 1,311.87

฿ 704.87

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ89.4สีดำ50

฿ 1,157.03

฿ 643.08

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เป็นธรรมชาติ910.6ธรรมชาติ50

฿ 1,335.11

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10สีดำ910.6สีดำ50

฿ 1,244.40

TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เป็นธรรมชาติ1011.6ธรรมชาติ50

฿ 1,428.00

฿ 790.26

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ1011.6สีดำ50

฿ 1,466.71

฿ 834.85

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เป็นธรรมชาติ1214ธรรมชาติ50

฿ 1,853.81

฿ 1,033.87

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ1214สีดำ50

฿ 1,853.81

฿ 942.66

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เป็นธรรมชาติ1517.4ธรรมชาติ50

฿ 2,242.16

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10สีดำ1517.4สีดำ50

฿ 1,728.77

฿ 892.56

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เป็นธรรมชาติ2022.8ธรรมชาติ25

฿ 1,853.81

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10สีดำ2022.8สีดำ25

฿ 1,698.97

฿ 900.28

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เป็นธรรมชาติ2527.8ธรรมชาติ20

฿ 1,931.23

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10สีดำ2527.8สีดำ20

฿ 2,589.29

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10เป็นธรรมชาติ3034ธรรมชาติ10

฿ 2,846.87

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10สีดำ3034สีดำ10

฿ 3,866.71

฿ 2,163.81

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เป็นธรรมชาติ4044.6ธรรมชาติ10

฿ 3,995.80

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10สีดำ4044.6สีดำ10

฿ 4,913.91

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10เป็นธรรมชาติ5055ธรรมชาติ10

฿ 4,902.85

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10สีดำ5055สีดำ10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลิเอทิลีน ประเภทสินค้า อื่น วัสดุ โพลีเอทิลีน