1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง เกลียว ไนล่อน

สายยาง เกลียว ไนล่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,343.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พัน กับ ขดลวด มัดสำหรับมัดและป้องกัน·คุณสมบัติ ทนความร้อน ดีกว่า

[คุณสมบัติ]
เกลียว ไนล่อน 6 มีคุณสมบัติทนความร้อนและ ความทนไฟ ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับ โพลีเอทิลีน

 

รหัสสินค้า
KSN-2
KSN-4
KSN-6SALE
KSN-9
KSN-9B
KSN-12B
KSN-15
KSN-15B
KSN-20B
KSN-25
KSN-25B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
สี ช่วง ขดลวด มัด
(φ)
ความยาว
(ม.)

฿ 2,343.54

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 ชิ้น 18 วัน -เป็นธรรมชาติ2.63.6ธรรมชาติ3–7100

฿ 3,079.61

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 ชิ้น 3 วัน 10เป็นธรรมชาติ45.5ธรรมชาติ4 ถึง 12100

฿ 3,666.90

฿ 2,206.37

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เป็นธรรมชาติ67.6ธรรมชาติ6 ถึง 18100

฿ 2,777.26

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 ชิ้น 3 วัน 10เป็นธรรมชาติ910.6ธรรมชาติ9 ถึง 2850

฿ 3,069.18

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 ชิ้น 18 วัน -สีดำ910.6สีดำ9 ถึง 2850

฿ 3,885.53

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 ชิ้น 18 วัน -สีดำ1213.6สีดำ12–3550

฿ 2,464.48

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 ชิ้น 18 วัน -เป็นธรรมชาติ1516.6ธรรมชาติ15–4525

฿ 5,488.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 ชิ้น 18 วัน -สีดำ1516.6สีดำ15–4525

฿ 4,203.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 ชิ้น 18 วัน -สีดำ2021.6สีดำ20–6025

฿ 4,883.29

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 ชิ้น 18 วัน -เป็นธรรมชาติ2527ธรรมชาติ25–7525

฿ 5,488.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 ชิ้น 18 วัน -สีดำ2527สีดำ25–7525

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน ประเภทสินค้า อื่น วัสดุ ไนล่อน 6