(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สมบูรณ์แบบสำหรับการสลับโหลดความต้านทานทั่วไป เช่น ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ระบบไฟส่องสว่าง และฮีตเตอร์ นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่มีเคสด้วย
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ ส่วนของสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า
สมบูรณ์แบบสำหรับการสลับโหลดความต้านทานทั่วไป เช่น ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ระบบไฟส่องสว่าง และฮีตเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
MUF10-4140 |
MUF10-4240 |
MUF182 |
MUF20241 |
MUF352 |
MUF7140 |
MUF7240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | หน้าสัมผัสเสริม | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูงของมิติ (มิลลิเมตร) | หน้าสัมผัสเสริม พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC-15 220 V (A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC-3 220 V (A) | ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 400 V AC ถึง 440 V (A) | Class ความต้านทาน VAC 200-220 (A) | เปิดความร้อน กระแสไฟฟ้า (A) | ความทนทาน ทางกล (x10K ครั้ง) | หลังจากเพิ่มกำลังการผลิต ขดลวด (VA) | หลังจากเพิ่มกำลังการผลิต ขดลวด (VA) | หลังจากเปิดการใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขดลวด (W) | หลังจากเพิ่ม กระแสไฟฟ้า ขดลวด (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 843.42 ฿ 513.98 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC100 | 1a | 67 | 43 | 81 | 3 | 13 | 20 | 20 | 20 | 500 | 46 | 10 | 2.7 | 50 | ||
฿ 885.53 ฿ 531.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC200 | 1a | 67 | 43 | 81 | 3 | 13 | 20 | 20 | 20 | 500 | 46 | 10 | 2.7 | 50 | ||
฿ 1,408.62 ฿ 845.31 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC200 | 1a1b | 67 | 53 | 87 | 2 | 20 | 30 | 30 | 30 | 500 | 57 | 12 | 3.3 | 60 | ||
฿ 1,699.99 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC200 | 1a1b | 73.5 | 68 | 83 | 3 | 20 | 32 | 32 | 32 | 1000 | 70 | 8.4 | 2.4 | 43 | ||
฿ 2,579.12 ฿ 1,600.09 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC200 | 2a2b | 89 | 83.5 | 107.5 | 3 | 35 | 60 | 60 | 60 | 1000 | 140 | 14 | 5.2 | 70 | ||
฿ 737.85 ฿ 447.73 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC100 | 1a | 67 | 43 | 81 | 3 | 11 | 15 | 20 | 20 | 500 | 46 | 10 | 2.7 | 50 | ||
฿ 737.85 ฿ 480.64 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC200 | 1a | 67 | 43 | 81 | 3 | 11 | 15 | 20 | 20 | 500 | 46 | 10 | 2.7 | 50 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | กลับทิศทางไม่ได้ | จำนวนขั้ว | 3 เฟส | ความทนทาน ไฟฟ้า (AC-3)(x10K ครั้ง) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ความทนทาน เปิดและปิด เครื่องวัดความถี่(ครั้ง / ชั่วโมง) | 1200 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -5 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) | 40 |
ความชื้นสัมพัทธ์ขั้นต่ำ(%) | 45 | ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด(%) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง