ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
Floatless Relay, 51F Series

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship Sensitivity Ambient Operating Temperature
(°C)
Output contact capacity
7 Day(s) Standard -10 to 55 250 VAC 3A (Resistor Load), 250 VAC 2A (Conductor Load)
32 Day(s) High sensitivity -10 to 55 250 VAC 3A (Resistor Load), 250 VAC 2A (Conductor Load)
32 Day(s) Long Distance Type -10 to 55 250 VAC 3A (Resistor Load), 250 VAC 2A (Conductor Load)

Basic Information

Application Liquid surface control Contact Configuration Other Terminal shape Socket / plug-in
Contact rated current (minimum value for AC and DC)(A) 3 Coil rated voltage (AC)(V) 250 Dimension height(mm) 60
Dimension width(mm) 39 Dimension depth(mm) 65 Type Electrolyte Type Level Relay
Specifications Compact Plug-In Type/ Compatible with Other Manufacturers' Products Features For Automatic (Waste) Water Supply Operations Rated power supply voltage 100 to 110/ 200 to 220 VAC 50/ 60 Hz

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Application

    • Liquid surface control
  • Contact Configuration

    • Other
  • Terminal shape

    • Socket / plug-in
  • Contact rated current (minimum value for AC and DC)(A)

    • 3
  • Coil rated voltage (AC)(V)

    • 250
  • Dimension height(mm)

    • 60
  • Dimension width(mm)

    • 39
  • Dimension depth(mm)

    • 65
  • Type

    • Electrolyte Type Level Relay
  • Specifications

    • Compact Plug-In Type/ Compatible with Other Manufacturers' Products
  • Features

    • For Automatic (Waste) Water Supply Operations
  • Sensitivity

    • High sensitivity
    • Long Distance Type
    • Standard
  • Rated power supply voltage

    • 100 to 110/ 200 to 220 VAC 50/ 60 Hz
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 7 Day(s) or Less
    • 32 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry