1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ สวิตช์กด สำหรับรอกสำหรับการทำงานโดยตรงของ มอเตอร์ 1 เฟส

SWITCH UNIT

สวิตช์ สวิตช์กด สำหรับรอกสำหรับการทำงานโดยตรงของ มอเตอร์ 1 เฟส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,216.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ จี้สำหรับการทำงานโดยตรงของไดรฟ์ 1 เฟส เดียวรวมการเชื่อมต่อ เครื่องจักร ที่ป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานกดขึ้นและลงพร้อมกันเพื่อส่งเสริมการใช้งานที่ปลอดภัย

[คุณสมบัติ]
· COB213 เป็น สวิตช์ สวิตช์กด สำหรับอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า 1 เฟส โดยมีปุ่มที่ปิดด้วยซีลภายใน เคส
· 2 ปุ่ม (1 คลองเลื่อย) เท่านั้น
·ด้วยการเชื่อมต่อ เครื่องจักร
·ไม่สามารถกดขึ้นและลงพร้อมกันเพื่อส่งเสริมการใช้งานที่ปลอดภัย
·เรายังผลิตรุ่นที่ได้รับการรับรอง UL และ C-UL

รหัสสินค้า
COB213 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,216.97

฿ 1,394.70

SWITCH UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุดเฟสเดียว 100/110 V(กิโลวัตต์) 0.75 พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) AC250 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 15
ขั้วต่อ สกรู M3.5 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) -15 ถึง 40 ความชื้นสัมพัทธ์(%) 45 ถึง 85
คุณสมบัติ โครงสร้างปะเก็นเชือกของปุ่มกดแบบติดตั้งในตัว จำนวนปุ่ม(ชิ้น) 2 แผ่นเพลท อักษร UP, DOWN
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) 1φ100/110, 1φ200 / 220 การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 3a-3a ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุดเฟสเดียว 200/220 V(กิโลวัตต์) 1.5
ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง สายไฟ รองรับการใช้งาน(φ) 18.4 ถึง 19.6 ตัวแทน มาตรฐาน PSE โครงสร้างในการป้องกัน IP65
มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 252 ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 66 มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 76

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน COB213 ในชุด สวิตช์ สวิตช์กด สำหรับรอกสำหรับการทำงานโดยตรงของ มอเตอร์ 1 เฟส