1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์เปิด/ปิดแบบกดปุ่มสำหรับรอก สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสามเฟสโดยตรง ซีรีส์ COB260

สวิตช์เปิด/ปิดแบบกดปุ่มสำหรับรอก สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสามเฟสโดยตรง ซีรีส์ COB260
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,593.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ COB 260 เป็นสวิตช์ปุ่มกดสำหรับควบคุมการทำงานของรอกและเครน ซึ่งเป็นรอกขนาดเล็กและราคาประหยัดที่ออกแบบมาสำหรับความจุต่ำโดยเฉพาะ โดยมีโครงสร้างปะเก็นเชือกของปุ่มกดแบบเปิดโล่ง ซึ่งติดตั้งปะเก็นเชือกของปุ่มกดไว้ภายนอกเคส
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนป้องกันสายเคเบิล (บุชชิ่งสายเคเบิล) และชิ้นส่วนกันน้ำ (ปะเก็นเชือกสายเคเบิล) จะถูกแยกออกจากกัน ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติในการกันน้ำ
· ตัวเรือนมาตรฐานทำจาก ABS ที่มีคุณสมบัติทนแรงกระแทกสูง และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
· มาพร้อมกลไกอินเตอร์ล็อค ไม่สามารถใช้งานหลายคำสั่งพร้อมกันได้ เช่น ขึ้น/ลง ตะวันออก/ตะวันตก เป็นต้น
· กำลังมอเตอร์สูงสุดที่ใช้งานร่วมกันได้คือ 200/220 V (1.0 กิโลวัตต์)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้กับงานมอเตอร์ 3 เฟสโดยตรง

รหัสสินค้า
COB261T
COB262T
COB263T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุด 3 เฟส 200/220 V
(กิโลวัตต์)
จำนวนปุ่ม
(ชิ้น)
แผ่นเพลท อักษร การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง สายไฟ รองรับการใช้งาน
(φ)
มิติ แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,593.01

SWITCH UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 12UP, DOWN2a-2a10.3 ถึง 13.5203

฿ 2,916.95

SWITCH UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 1 x 24UP, DOWN, EAST, WEST, SOUTH, NORTH2a-2a-2a-2a13.3 ถึง 16.5283

฿ 3,952.82

SWITCH UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 1 x 36UP, DOWN, EAST, WEST, SOUTH, NORTH2a-2a-2a-2a-2a-2a13.3 ถึง 16.5341

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) AC250 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 7 ขั้วต่อ สกรู M3.5
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) -15 ถึง 40 ความชื้นสัมพัทธ์(%) 45 ถึง 85 คุณสมบัติ โครงสร้างปะเก็นเชือกของปุ่มกดแบบเปิดโล่ง
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) 3 ø 200/220 V ตัวแทน มาตรฐาน PSE โครงสร้างในการป้องกัน IP65
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 60 มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 46