1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อนาล็อก I/O

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อนาล็อก I/O
  • อนาล็อก I/O
  • อนาล็อก I/O
  • อนาล็อก I/O
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,513.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วิธีการขอแก้ไขและการวิเคราะห์: ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระดานอินเตอร์เฟซ (การ์ด) สำหรับขยายฟังก์ชั่นการป้อนหรือการส่งสัญญาณอนาล็อกไปยังคอมพิวเตอร์
· วัดปรากฏการณ์ภายนอกด้วยการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นข้อมูล (สัญญาณดิจิตอล) และนำเข้าสู่ PC และตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ภายนอกโดยการแปลงข้อมูล PC เป็นสัญญาณ อนาล็อก และส่งสัญญาณออก

รหัสสินค้า
AD12-16U(PCI)EV
AD16-16(PCI)EV
AD16-16U(PCI)EV
ADA16-32/2(PCI)F
ADI16-16(LPCI)L
AI-1204Z-PCI
AI-1608AY-USB
AI-1664LA-LPE
AIO-120802LN-USB
AIO-160802AY-USB
AIO-161601E3-PE
AIO-163202FX-USB
DA12-8(PCI)SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานต่อเชื่อมแบบบัส เหล็กยึด PCI มิติภายนอก (L)
(มิลลิเมตร)
มิติภายนอก (H)
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น อินพุต อนาล็อก เอาต์พุต อนาล็อก
(CH)
สองทาง
(จุด)
ความละเอียด เครื่องนับ ch
(CH)
คุณสมบัติ ช่วงอินพุต อนาล็อก ช่วง เอาต์พุต อนาล็อก มาตรฐานความปลอดภัย

฿ 83,767.00

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น ขอราคา 10PCIมาตรฐาน176.41105.68อินพุต เอาต์พุตปลายเดี่ยว 16 CH / การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 8 CH1-12 บิต-ความเร็วการแปลง A / D:1 μsec / ch (สูงสุด)0 to 5V / 0 to 10V / ±2.5V / ±5V / ±10 โวลต์0 to 10V / ±5V / ±10VCE

฿ 47,538.09

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 5 วัน -PCIมาตรฐาน176.41105.68อินพุต เอาต์พุตปลายเดี่ยว 16 CH / การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 8 CH1-16 บิต-ความเร็วการแปลง A/D: 10 µsec/ch (สูงสุด)0 to 5V / 0 to 10V / ±5V / ±10 โวลต์0 to 10V / ±10VCE

฿ 52,832.88

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 3 วัน -PCIมาตรฐาน176.41105.68อินพุต เอาต์พุตปลายเดี่ยว 16 CH / การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 8 CH1-16 บิต-ความเร็วการแปลง A / D:1 μsec / ch (สูงสุด)0 to 5V / 0 to 10V / ±5V / ±10 โวลต์0 to 10V / ±10VCE

฿ 57,578.61

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 3 วัน -PCIมาตรฐาน176.41105.68อินพุต เอาต์พุตปลายเดี่ยว 32 CH / การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 16 CH2-16 บิต-ความเร็วการแปลง A / D:2 μsec / ch (สูงสุด)0 to 2.5V / 0 to 5V / 0 to 10V / ±2.5V / ±5V / ±10 โวลต์0 to 2.5V / 0 to 5V / 0 to 10V / ±1.25V / ±2.5V / ±5V / ±10VCE

฿ 25,135.39

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 3 วัน -PCILowProfile121.6963.41อินพุตตัวเดียวจบ 16 ช--16 บิต-ความเร็วการแปลง A/D: 10 µsec/ch (สูงสุด)±10 โวลต์--

฿ 76,699.07

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 5 วัน -PCIมาตรฐาน176.41105.68อินพุตตัวเดียวจบ 4 ช--12 บิต-ความเร็วการแปลง A / D:100 nsec (สูงสุด)0 to 2.5V / 0 to 5V / 0 to 10V / ±1.25V / ±2.5V / ±5V / ±10 โวลต์--

฿ 26,726.85

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 3 วัน -[อื่น ๆ] USB-6264อินพุตตัวเดียวจบ 8 ช--16 บิต-ความเร็วการแปลง A/D: 10 µsec/ch (สูงสุด)±10 โวลต์--

฿ 38,387.38

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 49 วัน 10PCI ExpressLowProfile121.6967.9อินพุตปลายเดี่ยว 64 CH / การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 32 CH--16 บิต-ความเร็วการแปลง A / D:10 μsec / ch (สูงสุด)±10 โวลต์--

฿ 22,513.28

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] USB-18878อินพุต เอาต์พุตปลายเดี่ยว 8 ch (ส่วน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 4 ch)21612 บิต1ความเร็วการแปลง A / D:5 μsec / ch (สูงสุด)0 to 10V / ±2.5V / ±5V / ±10 โวลต์0 to 5V / 0 to 10V / ±5V / ±10V-

฿ 32,063.83

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] USB-2464อินพุต เอาต์พุตตัวเดียวจบ 8 ช2-16 บิต-ความเร็วการแปลง A/D: 10 µsec/ch (สูงสุด)±10 โวลต์±10V-

฿ 52,771.60

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 3 วัน -PCI Expressมาตรฐาน169.33110.18อินพุต เอาต์พุตปลายเดี่ยว 16 CH / การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 8 CH1-16 บิต-ความเร็วการแปลง A/D: 10 µsec/ch (สูงสุด)0 to 5V / 0 to 10V / ±5V / ±10 โวลต์0 to 10V / ±10V-

฿ 67,293.19

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] USB-34180อินพุต เอาต์พุตปลายเดี่ยว 32 CH / การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 16 CH2-16 บิต-ความเร็วการแปลง A / D:2 μsec / ch (สูงสุด)0 to 2.5V / 0 to 5V / 0 to 10V / ±2.5V / ±5V / ±10 โวลต์0 to 2.5V / 0 to 5V / 0 to 10V / ±1.25V / ±2.5V / ±5V / ±10V-

฿ 40,507.82

฿ 22,344.11

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -PCIมาตรฐาน176.41106.68เอาต์พุต-8-12 บิต---0 to 10V / ±5V / ±10VCE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น อินพุตและ เอาต์พุต อนาล็อก