(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต้ารับ บาร์ IEC60320 / C-13 x 4 พอร์ตเชื่อมต่อ ( แผ่นเหล็กกล้า) นี้สามารถติดตั้งในแนวตั้งบน ชั้นวางของ ขนาด 19 นิ้วและมี คุณสมบัติ ในการป้องกันไม่ให้ ปลั๊ก จากการเชื่อมต่อ
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์อเนกประสงค์คุณภาพสูงประสิทธิภาพสูงสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เครื่องเสียง IT และ OA พร้อมขายึดชั้นวาง
จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 4 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 | รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | IEC C13 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HKC0903 ในชุด เต้ารับ บาร์ IEC60320 / C-13 × 4 พอร์ตไม่มี สายไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง