1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางปลั๊กไฟ เอนกประสงค์ , 12 ช่อง, (มีกราวด์, 2P, 15 A, 125 V)

รางปลั๊กไฟ เอนกประสงค์ , 12 ช่อง, (มีกราวด์, 2P, 15 A, 125 V)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,293.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางปลั๊กไฟ 12 ช่องเสียบ 125 V, 15 A
[คุณสมบัติ]
·วางช่องเสียบแบบขนาน เพื่อการออกแบบกะทัดรัด
· ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับไฟกระชาก อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์) (KC1230HNF, KC1330HNF)

รหัสสินค้า
KC1330H
KC1330HNF
KC1335H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ปลั๊ก

฿ 4,293.99

POWER STRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน A-2

฿ 5,675.81

POWER STRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน A-2

฿ 4,667.35

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน ตะขอ/ NEMA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงช่องเสียบ A-3 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 12 ความยาวสายไฟ(ม.) 3
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)
จำนวนแกน 3