(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ท่อบุชชิ่งที่ใช้สำหรับป้องกันปัญหาและลดช่องว่างระหว่างสายไฟ (คอร์ด) และปากคอร์ดของปลั๊กหรือบอดี้ของคอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
BT15-2 |
BT20-2 |
BT25-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความยาว สายยาง (มิลลิเมตร) | สายยาง บุชชิ่ง (ชนิดความร้อนหด) ขดลวด ใช้บังคับ การขัดเงา เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 363.87 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 15 | 50 | 8 ถึง 14 มม. | ||
฿ 580.65 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 60 | 11 ถึง 19 มม. | |
฿ 696.77 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 70 | 13 ถึง 24 มม. |
กำลังโหลด …
ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)(มิลลิเมตร) | 2 | อัตราการหดตัว | น้อยกว่า 2: 1 | วัสดุ | ยางเอทิลีนโพพิลีน |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง