(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นเต้ารับที่เข้ากันได้กับเต้ารับแบบฝังหลายแบบ (ø34.5) รวมถึงเต้ารับแบบใบมีดแบน 15 A / 20 A (ø34.5)
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท เต้ารับ รองรับการใช้งาน กับ เต้ารับ แบบฝังที่หลากหลายรวมถึง เต้ารับ แบบ ใบมีดลบคม แบน
รหัสสินค้า |
---|
7071S |
8071N |
8071N-100 |
8071N-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | วัสดุ | ระยะพิทช์ติดตั้ง เต้ารับ ติดตั้ง (l) (มิลลิเมตร) | เนื้อหาการแสดงผล พื้นผิว | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.17 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เงิน | สเตนเลส | 60.5 | NA | 115 | ||
฿ 144.74 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีขาว | ไนล่อน | 101 | NA | 120 | ||
฿ 156.83 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีขาว | ไนล่อน | 101 | 100 โวลต์ | 120 | ||
฿ 156.83 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีขาว | ไนล่อน | 101 | 200 โวลต์ | 120 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) | รองรับ รูปทรง เต้ารับ ติดตั้ง | ใบมีดลบคม แบนประเภท 15 A / 20 A (φ34.5) | จำนวน เต้ารับ ติดตั้งที่เมาท์(ชิ้น) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
บังคับกล่อง | สำหรับ 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง