(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· นี่คือเต้ารับแบบฝังที่สามารถติดตั้งบนแผ่นเพลทไฟฟ้าแบบกันน้ำของอเมริกาได้ (ชนิดกันฝุ่นและน้ำ) พร้อมประสิทธิภาพ IP65
รหัสสินค้า |
---|
3240-2-L8 |
3310-2-L5 |
3320-2-L6 |
4240-2-L16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | มาตรฐานที่แสดง | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาด φA (มม.) | ขนาด φB (มม.) | ขนาด L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 446.56 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 480 | 20 | - | 32.7 | 60 | 43 | 26.7 | ||
฿ 631.68 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 125 | 30 | PSE | 40 | 70 | 42 | 34 | ||
฿ 631.84 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 250 | 30 | PSE | 40 | 70 | 42 | 34 | ||
฿ 529.15 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook | 480 | 20 | - | 33.2 | 60 | 43 | 27.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้ารับ | สถานะมาตรฐาน NEMA | มี | ความยาว(มิลลิเมตร) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 82 | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง