1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางปลั๊กไฟ เอนกประสงค์ , 6 ช่อง 15A แบบกันหลุด, ชุดสายไฟ พร้อมปลั๊ก Flat-Blade

รางปลั๊กไฟ เอนกประสงค์ , 6 ช่อง 15A แบบกันหลุด, ชุดสายไฟ พร้อมปลั๊ก Flat-Blade
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,279.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางปลั๊กไฟแบบกันหลุด 6 ช่อง 15A และปลั๊ก Flat-Blade ที่รองรับสายไฟขนาด 3.5 mm22

[คุณสมบัติ]
· ใช้เคส ไนล่อนเรซิ่นทนไฟ และแรงกระแทก ซึ่งมีโครงสร้างที่รองรับการเดินสายไฟ และสายไฟ VCT 3.5 mm22
·รวม 6 ช่องเสียบ 2P 15A มีกราวด์ สำหรับการใช้งานโดยรวมสูงสุด 15 A
· ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับไฟกระชาก อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์)(KC1330NF เท่านั้น)

รหัสสินค้า
KC1330
KC1330(5M)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายไฟ
(ม.)

฿ 2,279.61

POWER STRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3

฿ 2,659.35

POWER STRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ A-3 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 6
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)
จำนวนแกน 3 ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม ไม่มีตัวกรองสัญญาณรบกวน